{"product":{"productId":"agid.21995","price":2.58,"name":"BREMSE FÜR ROLLENELEMENTE, EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Bremse
für Rollenelemente
Edelstahl
- Sanftes abbremsen der Güter
- Werkzeuglose Bestückung
- Geeignet für schwere Güter
Verkaufseinheit
2,58 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bremse
Ausführung 1
für Rollenelemente
Material
Grundkörper
Edelstahl
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Die Bremse wird in Verbindung mit den Rollenschienen eingesetzt. Das Bremselement wird dabei über drei Rollen gestülpt und sorgt für ein sanftes Bremsen, insbesonders bei schweren Werkstücken.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.