{"product":{"productId":"agid.21998","price":3.33,"name":"ROLLENELEMENT F.ROLLENSCHIENEN KOMPAKT,KUNSTSTOFF GRÜN, R1=9, F=100"},"currency":"EUR"}
Rollenelement
für Rollenschienen
Kunststoff
grün
- Einfache und schnelle Montage
- Werkzeuglose Bestückung
- Erschütterungsarmer Transport
- Kompatibel mit Typ B und Typ I
Verkaufseinheit
3,33 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rollenelement
Ausführung 1
für Rollenschienen
Ausführung 2
kompakt
Material
Grundkörper
Kunststoff
Farbe
Grundkörper
grün
R1=Rollen Durchmesser
9
Tragkraft
N
100
Beschreibung
Werkstoff
Rolle und Käfig Polyamid glaskugelverstärkt.
Achse Stahl.
Achse Stahl.
Ausführung
Käfig schwarz.
Rolle in verschiedenen Farben erhältlich.
Rolle in verschiedenen Farben erhältlich.
Hinweis
Die Rollenelemente sind auf die Aluminiumprofile für Rollenschienen abgestimmt und können an diesen schnell und einfach montiert werden. Die Bestückung der Profile kann werkzeuglos erfolgen. Die kompakte Bauform der Rollen mit einem kleinen Achsabstand ist optimal ausgelegt für einen erschütterungsarmen Transport von empfindlichem Gut.
Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I.
Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.