Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugelelement
Ausführung 1
für Rollenschienen
Material Grundkörper
Edelstahl
R1=Rollen Durchmesser
16
Tragkraft N
100

Beschreibung

Werkstoff
Kugel Edelstahl.
Gehäuse Stahl.
Käfig Polyamid kohlefaserverstärkt.
Ausführung
Käfig schwarz.
Hinweis
Das Kugelrollenelement ist auf die Aluminiumprofile für Rollenschienen abgestimmt und kann an diesen schnell und einfach montiert werden.
Für flexible Bewegungen in zwei Dimensionen. Mit einer verschleiß- und reibungsarmer Kugelrolle.
Die Bestückung der Profile kann werkzeuglos erfolgen. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch