{"product":{"productId":"agid.22004","price":0.98,"name":"DISTANZSTÜCK F.ROLLENSCHIENEN,KUNSTSTOFF SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Distanzstück
für Rollenschienen
Kunststoff
schwarz
- Einfache und schnelle Montage
- Rückwärtsbewegung von Gütern wird verhindert
- Kompatibel mit Typ B und Typ I
Verkaufseinheit
0,98 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Distanzstück
Ausführung 1
für Rollenschienen
Material
Grundkörper
Kunststoff
Farbe
Grundkörper
schwarz
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Das Distanzstück ist auf die Aluminiumprofile für Rollenschienen abgestimmt und kann in diesen schnell und einfach montiert werden. Es kommt z.B. als Abstandsstücke zwischen Rollen-, Bürsten- oder Kugelelementen zum Einsatz. Die Bestückung der Profile kann werkzeuglos erfolgen. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.