{"product":{"productId":"agid.22005","price":11.02,"name":"RÜCKLAUFSPERRELEMENT F.ROLLENSCHIENEN,STAHL, KOMP:KUNSTSTOFF"},"currency":"EUR"}
Rücklaufsperrelement
für Rollenschienen
Stahl
- Einfache und schnelle Montage
- Rückwärtsbewegung von Gütern wird verhindert
- Werkzeuglose Bestückung
- Kompatibel mit Typ B und Typ I
Verkaufseinheit
11,02 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rücklaufsperrelement
Ausführung 1
für Rollenschienen
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Kunststoff
Beschreibung
Werkstoff
Rücklaufsperre Stahl.
Achse Stahl.
Käfig Polyamid, kohlefaserverstärkt.
Achse Stahl.
Käfig Polyamid, kohlefaserverstärkt.
Ausführung
verzinkt.
Käfig schwarz.
Käfig schwarz.
Hinweis
Das Rücklaufsperrelement ist auf die Aluminiumprofile für Rollenschienen abgestimmt und kann an diesen schnell und einfach montiert werden. Es verhindert Rückwertsbewegungen von Gütern auf den Rollenschienen. Die Bestückung der Profile kann werkzeuglos erfolgen. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.