{"product":{"productId":"agid.22008","price":23.37,"name":"GLEITLEISTE F.ROLLENSCHIENEN,KUNSTSTOFF SCHWARZ, L=2000"},"currency":"EUR"}
Gleitleiste
für Rollenschienen
Kunststoff
schwarz
- Verschleißarme Gleitleisten
- Geringe Gleitreibung
- Montage in unterschiedlichen Höhenlagen
- Kompatibel mit Typ B und Typ I
Verkaufseinheit
23,37 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gleitleiste
Ausführung 1
für Rollenschienen
Material
Grundkörper
Kunststoff
Farbe
Grundkörper
schwarz
L=Länge
2000
Beschreibung
Werkstoff
Polyethylen.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Verschleißarme Gleitleiste mit geringer Gleitreibung für einen einfachen Warentransport. Zusätzlich können Gleitleisten auch als Auflageschutz, Anschlagschutz, Führungsleisten und als Distanzstück zwischen Kugel-/ und Bürstenelementen eingesetzt werden.
Die Gleitleiste kann in zwei unterschiedlichen Höhenlagen montiert werden.
Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I.
Die Gleitleiste kann in zwei unterschiedlichen Höhenlagen montiert werden.
Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.