{"product":{"productId":"agid.21990","price":1.01,"name":"ROLLENELEMENT F.ROLLENSCHIENEN OHNESPURKRANZ, FORM:A, KUNSTSTOFF SCHWARZ,R1=28, F=150"},"currency":"EUR"}
Rollenelement
für Rollenschienen
Kunststoff
schwarz
- Einfache und schnelle Montage
- Werkzeuglose Bestückung
- Kompatibel mit Typ B und Typ I
Verkaufseinheit
1,01 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rollenelement
Form
A
Ausführung 1
für Rollenschienen
Ausführung 2
ohne Spurkranz
Material
Grundkörper
Kunststoff
Farbe
Grundkörper
schwarz
R1=Rollen Durchmesser
28
Tragkraft
N
150
Beschreibung
Werkstoff
Rolle und Käfig Polyamid glaskugelverstärkt.
Achse Stahl.
Achse Stahl.
Ausführung
Käfig schwarz.
Rolle in verschiedenen Farben erhältlich.
Rolle in verschiedenen Farben erhältlich.
Hinweis
Die Rollenelemente sind auf die Aluminiumprofile für Rollenschienen abgestimmt und können an diesen schnell und einfach montiert werden. Die Bestückung der Profile kann werkzeuglos erfolgen. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.