Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rollenelement
Form
B
Ausführung 1
für Rollenschienen
Ausführung 2
mit Spurkranz
Material Grundkörper
Kunststoff
Farbe Grundkörper
grau
R1=Rollen Durchmesser
28
Tragkraft N
150

Beschreibung

Werkstoff
Rolle und Käfig Polyamid glaskugelverstärkt.
Achse Stahl.
Ausführung
Käfig schwarz.
Rolle in verschiedenen Farben erhältlich.
Hinweis
Die Rollenelemente sind auf die Aluminiumprofile für Rollenschienen abgestimmt und können an diesen schnell und einfach montiert werden. Die Bestückung der Profile kann werkzeuglos erfolgen. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch