Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Abschlussplatte
Ausführung 1
für Rollenschienen
Material Grundkörper
Stahl
H=Höhe
80

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Abschlussplatten sind zum Verschließen der Stirnseite von Aluminiumprofile für Rollenschienen. Durch die Abschlussplatten wird das Herausrutschen von Einsätzen verhindert. An die lange Ausführung kann zusätzlich ein Gummipuffer montiert werden.

Die Abschlussplatten sind inkl. Montageset.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch