{"product":{"productId":"agid.22011","price":6.57,"name":"EINHÄNGEHALTER F.ROLLENSCHIENEN MITANSCHLAG, FORM:B, STAHL, H=78,7"},"currency":"EUR"}
Einhängehalter
für Rollenschienen
Stahl
- Zubehör für Rollenschienen
Verkaufseinheit
6,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Einhängehalter
Form
B
Ausführung 1
für Rollenschienen
Ausführung 2
mit Anschlag
Material
Grundkörper
Stahl
H=Höhe
78,7
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Einhängehalter dienen zum Einhängen von den Aluminiumprofilen für Rollenschienen in ein Rundprofil.
Die Einhängehalter sind inkl. Montageset.
Die Einhängehalter sind inkl. Montageset.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.