{"product":{"productId":"agid.17792","price":4.6,"name":"ROLLENELEMENT MIT SEITENFÜHRUNG, FORM:APOLYAMID, SCHWARZ, BN=8/10"},"currency":"EUR"}
Rollenelement
mit Seitenführung
Polyamid
schwarz
- Zur Herstellung von Rollenbahnen in beliebiger Länge und Breite
- Passend zu Aluminiumprofilen Typ B und I mit Nut 8 und 10
- Plan oder mit Seitenführung
Verkaufseinheit
4,60 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rollenelement
Form
A
Ausführung 1
mit Seitenführung
Material
Grundkörper
Polyamid
Farbe
Grundkörper
schwarz
BN=für Nut
8/10
Tragkraft
N
100
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Polyamid glaskugelverstärkt.
Rollen POM.
Rollen POM.
Ausführung
Gehäuse und Rollen schwarz.
Hinweis
Die Rollenelelmente eignen sich zur Herstellung von Rollenbahnen in beliebiger Länge und Breite. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I. Durch die federnden Führungsnasen auf der Unterseite sind die Elemente universell für Nut 8 und 10 passend.
Befestigung Form A
Gehäuse-Unterteil mit Rollen in die Nut des Aluminiumprofils einsetzen. Gehäuse-Oberteil mit den integrierten Spreizbolzen aufsetzen und niederdrücken. Durch die Spreizbolzen und Klemmen wird das Rollenelement in der Nut fixiert und verspannt.
Befestigung Form A
Gehäuse-Unterteil mit Rollen in die Nut des Aluminiumprofils einsetzen. Gehäuse-Oberteil mit den integrierten Spreizbolzen aufsetzen und niederdrücken. Durch die Spreizbolzen und Klemmen wird das Rollenelement in der Nut fixiert und verspannt.
Zeichnungshinweis
1) mit Seitenführung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.