{"product":{"productId":"agid.20276","price":0.57,"name":"KABELBINDERBLOCK POLYAMID, SCHWARZ, TYPI UND TYP B"},"currency":"EUR"}
Kabelbinderblock
Polyamid
schwarz
- Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche
- Verschiedene Montagemöglichkeiten
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen
Verkaufseinheit
0,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kabelbinderblock
Ausführung 2
Typ I und Typ B
Material
Grundkörper
Polyamid
Farbe
Grundkörper
schwarz
BN=für Nut
5-12
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Der Kabelbinderblock dient als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche. Die Montage kann an Flächenelementen oder Aluminiumprofilen (Nut 5 bis 12 mm) mit einer Zylinderschraube oder Linsenkopfschraube und einem Nutenstein erfolgen.
Die Fixierung der Kabel und Schläuche erfolgt mittels Kabelbinder.
Die Fixierung der Kabel und Schläuche erfolgt mittels Kabelbinder.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.