{"product":{"productId":"agid.20277","price":3.48,"name":"KABELHALTER POLYAMID, SCHWARZ, TYP IUND TYP B"},"currency":"EUR"}
Kabelhalter
Polyamid
schwarz
- Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm
- Verschiedene Montagemöglichkeiten
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen
Verkaufseinheit
3,48 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kabelhalter
Ausführung 2
Typ I und Typ B
Material
Grundkörper
Polyamid
Farbe
Grundkörper
schwarz
BN=für Nut
8
N
8
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid.
O-Ring FPM 70.
O-Ring FPM 70.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Der Kabelhalter dient als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm.
Die Montage kann an Flächenelementen oder Aluminiumprofilen (Nut 8 oder 10 mm) mit einer Zylinderschraube oder Linsenkopfschraube und einem Nutenstein erfolgen. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring.
Mit zwei getrennten Kammern.
Die Montage kann an Flächenelementen oder Aluminiumprofilen (Nut 8 oder 10 mm) mit einer Zylinderschraube oder Linsenkopfschraube und einem Nutenstein erfolgen. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring.
Mit zwei getrennten Kammern.
Zeichnungshinweis
1) O-Ring
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.