Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kabelhalter
Form
A
Ausführung 1
mit Hammer
Ausführung 2
Typ B
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarz
BN=für Nut
8
N
8

Beschreibung

Werkstoff
Polyamid.
O-Ring FPM 70.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Der Kabelhalter dient als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm .

Die Montage erfolgt durch den eingearbeiteten Hammer mittels einer 90° Drehung in der Profilnut. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch