{"product":{"productId":"agid.20278","price":3.12,"name":"KABELHALTER MIT HAMMER, FORM:BPOLYAMID, SCHWARZ, TYP B"},"currency":"EUR"}
Kabelhalter
mit Hammer
Polyamid
schwarz
- Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm
- Form B: mit zwei getrennten Kammern
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen
Verkaufseinheit
3,12 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kabelhalter
Form
B
Ausführung 1
mit Hammer
Ausführung 2
Typ B
Material
Grundkörper
Polyamid
Farbe
Grundkörper
schwarz
BN=für Nut
8
N
8
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid.
O-Ring FPM 70.
O-Ring FPM 70.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Der Kabelhalter dient als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm .
Die Montage erfolgt durch den eingearbeiteten Hammer mittels einer 90° Drehung in der Profilnut. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring.
Die Montage erfolgt durch den eingearbeiteten Hammer mittels einer 90° Drehung in der Profilnut. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.