{"product":{"productId":"agid.20279","price":0.19,"name":"FIXIERSTÜCK POLYAMID, SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Fixierstück
Polyamid
schwarz
- Zur Befestigung von Sensoren und Endschaltern an Aluminiumprofilen oder Flächenelementen
- Fixierstück (optional erhältlich) bietet eine formschlüssige Verdrehsicherung
- Ohne Fixierstück ist der Sensorhalter stufenlos im Winkel einstellbar
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen
Verkaufseinheit
0,19 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fixierstück
Material
Grundkörper
Polyamid
Farbe
Grundkörper
schwarz
BN=für Nut
10
N
10
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Zur Befestigung von Sensoren und Endschaltern an Aluminiumprofilen oder Flächenelementen.
Für Aluminiumprofile stehen Fixierstücke für verschiedene Nutgrößen zur Verfügung. Das Fixierstück bietet eine formschlüssige Verdrehsicherung und ist im Raster von 15° Schritten einstellbar. Ohne Fixierstück ist der Sensorhalter stufenlos im Winkel einstellbar.
Für Aluminiumprofile stehen Fixierstücke für verschiedene Nutgrößen zur Verfügung. Das Fixierstück bietet eine formschlüssige Verdrehsicherung und ist im Raster von 15° Schritten einstellbar. Ohne Fixierstück ist der Sensorhalter stufenlos im Winkel einstellbar.
Zeichnungshinweis
1) Fixierstück.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.