Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Potentialausgleich
Ausführung 2
Typ I
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Grundkörper
verzinkt
BN=für Nut
8

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Zur Herstellung einer elektrostatischen Ableitung (ESD). Für den sicheren Ausgleich elektrostatischer Ladung von Profilen. Er wird in die Nut eingeschwenkt und unter einem Winkel von 45° gegen die Profile verschraubt. Durch das Durchbrechen der Eloxalschicht stellt er eine leitende Verbindung her.
Beachten
Bei dem Potentialausgleich handelt es sich nicht um eine elektrische Verbindung des Schutzleitersystems.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch