{"product":{"productId":"agid.17625","price":40.62,"name":"EXZENTER-SPANNMODUL D=20, FORM:A STAHL,SCHWARZ, KOMP:ALUMINIUM, SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Exzenter-Spannmodul
Stahl
schwarz
brüniert
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Kein zusätzliches Werkzeug notwendig
- Mit allen gängigen Alu-Profilsystemen und T-Nut-Tischen kompatibel
Verkaufseinheit
40,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Exzenter-Spannmodul
Form
A
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Aluminium
Farbe
Grundkörper
schwarz
KOMP
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Komponente
pulverbeschichtet
D=Durchmesser
20
L=Grifflänge
52,3
Befestigungsart
T-Nut
H
73,5
H1
36
H2
8
H3
28
Handkraft
FH
N
100
Passend für
Nutbreite
8
Spannkraft
F
kN
2,5
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguss.
Ausführung
Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet.
Hinweis
Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt.
Vorteile
Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.