Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Exzenter-Spannmodul
Form
E
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Aluminium
Farbe Grundkörper
schwarz
KOMP
schwarz
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
pulverbeschichtet
D1=Gewinde
M20X1
L=Grifflänge
52
Befestigungsart
T-Nut
D2
32
H
50
H1
18
H2
9
Handkraft FH N
100
Passend für Nutbreite
8
Spannkraft F kN
2,5

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguss.
Ausführung
Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet.
Hinweis
Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt.
Vorteile
Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch