Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Exzenterspanner
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Durchmesser
30,1
H=Höhe
10
L=Länge
100
B
44,1
B1
20
B2
20,05
L1
22,05
R
44
R1
3

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder POM.
Ausführung
brüniert. Weiß.
Hinweis
Exzenterspanner für eine indirekte Spannung empfindlicher Teile in Kombination mit Drehlager oder Exzenter Spannmodule Form C.
Vorteile
Werkzeuglose Bedienung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch