{"product":{"productId":"agid.22982","price":4.37,"name":"GREIFSCHALE, TYP B, FORM:A, L=153,5,B=105, H=50, BN=10, POLYAMID SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Greifschale
Typ B
Polyamid
schwarz
- Zur Bereitstellung von Kleinteilen
- Einfache Montage
- Gut sichtbares Kennzeichnungsfeld
Verkaufseinheit
4,37 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Greifschale
Form
A
Ausführung 1
Typ B
Material
Grundkörper
Polyamid
Farbe
Grundkörper
schwarz
B=Breite
105
BN=Nutbreite
10
H=Höhe
50
L=Länge
153,5
B1
60
B2
19
L1
136
Beschreibung
Werkstoff
Greifschalen PA, glasfaserverstärkt.
Sichtfenster PC.
Elastikpuffer PU.
Sichtfenster PC.
Elastikpuffer PU.
Hinweis
Die Greifschalen können ohne großen Montageaufwand in die Profilnut oder in das Einhängeprofil eingehängt werden.
Durch Einhaken kann die Greifschale für Einhängeprofile in Lochplatten montiert werden.
Zur Bereitstellung von Kleinteilen und selektiver Aufnahme kleinster Komponenten.
Durch Einhaken kann die Greifschale für Einhängeprofile in Lochplatten montiert werden.
Zur Bereitstellung von Kleinteilen und selektiver Aufnahme kleinster Komponenten.
Lieferumfang
1x Greifschale.
1x Sichtfenster.
1x Etikett.
4x Elastikpuffer, selbstklebend.
1x Sichtfenster.
1x Etikett.
4x Elastikpuffer, selbstklebend.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.