Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Adapter
Ausführung 1
schwenkbar
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarz
B=Breite
88
BN=Nutbreite
8/10
H=Höhe
40
L=Länge
46,1
B1
51
B2
14,2
L1
36
L2
10,1

Beschreibung

Werkstoff
Adapter PA, glasfaserverstärkt.
Fixierung Zinkdruckguss.
Befestigungsmaterial Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Adapter können genutzt werden, um Greifbehälter an einer Profilnut (Nut 8 oder Nut 10) zu befestigen.
Der Adapter kann in beide Richtungen um 45° geschwenkt werden.
Lieferumfang
1x Adaptergehäuse oben.
1x Adabtergehäuse unten.
1x Adapterflansch.
1x Sechskantmutter M4.
1x Senkschraube M4x35.
4x Nutfixierung Nut 8/10.
1x Zylinderschraube M8x16.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch