Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Becherhalter
Ausführung 1
offen
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarz
B=Breite
33
D1=Innendurchmesser
93
D=Außendurchmesser
100
H=Höhe
118
L=Länge
106
B1
17
B2
25,5
B3
23
D2
71
D3
5,5
H1
112
H2
70
L1
59
L2
9,3

Beschreibung

Werkstoff
Becherhalter PA, glasfaserverstärkt.
Hinweis
Die Becherhalter werden mit Hilfe einer Senkschraube M5 (07175) und einem Nutenstein (07077 oder 07071) am Aluminiumprofil (Typ I und Typ B) befestigt.
Lieferumfang
1x Becherhalter.
1x Befestigung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch