Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Greifschale
Form
B
Ausführung 1
für Einhängeprofil
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarz
B=Breite
105
H=Höhe
50
L=Länge
153,5
B1
60
B2
19
H1
9
H2
3
L1
136
L2
3

Beschreibung

Werkstoff
Greifschalen PA, glasfaserverstärkt.
Sichtfenster PC.
Elastikpuffer PU.
Hinweis
Die Greifschalen können ohne großen Montageaufwand in die Profilnut oder in das Einhängeprofil eingehängt werden.
Durch Einhaken kann die Greifschale für Einhängeprofile in Lochplatten montiert werden.
Zur Bereitstellung von Kleinteilen und selektiver Aufnahme kleinster Komponenten.
Lieferumfang
1x Greifschale.
1x Sichtfenster.
1x Etikett.
4x Elastikpuffer, selbstklebend.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch