Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pneumatikzylinder
Ausführung 1
doppeltwirkend
Ausführung 2
Außengewinde
Produkttyp
Normzylinder
DIN ISO
DIN ISO 15552
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Vergütungsstahl
F6=Kolbenkraft bei 6 bar (N)
1180
F6=Rückzugskraft bei 6 bar (N)
939
A
46,5
A1
13,25
A2
5
B
63
D
M16x1,5
D1
20
D2
40
D3
M8
Hub S
200
L
343
L1
32
L2
37
L3
25,5
L4
10,5
L5
4
P
G1/4
P1
278
P2
14
SW
17
SW1
2,5
T
16,5
T1
4,5
Zylinder-Ø
50

Beschreibung

Werkstoff
Zylinderrohr: Aluminium.
Enddeckel: Aluminium Druckguss.
Kolbenstange: Vergütungsstahl 1.0503.
Kolben- und Kolbenstangendichtung: PU.
Ausführung
Zylinderrohr: eloxiert.
Enddeckel: lackiert.
Kolbenstange: hartverchromt.
Hinweis
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder in konstruktionsoptimiertem Design nach DIN ISO 15552. Kolbenstange mit Außengewinde, Positionserkennung und einstellbarer pneumatischer Dämpfung.

Diese Zylinder werden auf Grund ihrer robusten Bauart für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt.
Technische Daten
Funktionsweise: doppeltwirkend.
Betriebsmedium: gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt.
Betriebsdruck: 1 bis 10 bar.
Dämpfung: pneumatische Dämpfung beidseitig, einstellbar.
Einbaulage: beliebig.
Positionserkennung: für Näherungsschalter in T-Nut von oben einsetzbar.
Pneumatischer Anschluss: DIN EN ISO 228/1.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch