{"product":{"productId":"agid.22428","price":167.73,"name":"PNEUMATIKZYLINDER, NORMZYLINDER DIN ISO15552, DOPPELTWIRKEND, AUßENGEWINDEM16X1,5, D2=63, S=250, ALUMINIUM,KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Pneumatikzylinder
doppeltwirkend
Aluminium
- Doppeltwirkend
- Pneumatische Dämpfung, beidseitig einstellbar
- T-Sensornuten zur Befestigung der Näherungsschalter
Verkaufseinheit
167,73 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pneumatikzylinder
Ausführung 1
doppeltwirkend
Ausführung 2
Außengewinde
Produkttyp
Normzylinder
DIN ISO
DIN ISO 15552
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Vergütungsstahl
F6=Kolbenkraft
bei 6 bar
(N)
1775
F6=Rückzugskraft
bei 6 bar
(N)
1596
A
56,5
A1
8
A2
9
B
74
D
M16x1,5
D1
20
D2
45
D3
M8
Hub
S
250
L
408
L1
32
L2
37
L3
25
L4
8,5
L5
4
P
G3/8
P1
331
P2
20
P3
7
SW
17
SW1
2,5
T
16,5
T1
4,5
Zylinder-Ø
63
Beschreibung
Werkstoff
Zylinderrohr: Aluminium.
Enddeckel: Aluminium Druckguss.
Kolbenstange: Vergütungsstahl 1.0503.
Kolben- und Kolbenstangendichtung: PU.
Enddeckel: Aluminium Druckguss.
Kolbenstange: Vergütungsstahl 1.0503.
Kolben- und Kolbenstangendichtung: PU.
Ausführung
Zylinderrohr: eloxiert.
Enddeckel: lackiert.
Kolbenstange: hartverchromt.
Enddeckel: lackiert.
Kolbenstange: hartverchromt.
Hinweis
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder in konstruktionsoptimiertem Design nach DIN ISO 15552. Kolbenstange mit Außengewinde, Positionserkennung und einstellbarer pneumatischer Dämpfung.
Diese Zylinder werden auf Grund ihrer robusten Bauart für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt.
Diese Zylinder werden auf Grund ihrer robusten Bauart für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt.
Technische Daten
Funktionsweise: doppeltwirkend.
Betriebsmedium: gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt.
Betriebsdruck: 1 bis 10 bar.
Dämpfung: pneumatische Dämpfung beidseitig, einstellbar.
Einbaulage: beliebig.
Positionserkennung: für Näherungsschalter in T-Nut von oben einsetzbar.
Pneumatischer Anschluss: DIN EN ISO 228/1.
Betriebsmedium: gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt.
Betriebsdruck: 1 bis 10 bar.
Dämpfung: pneumatische Dämpfung beidseitig, einstellbar.
Einbaulage: beliebig.
Positionserkennung: für Näherungsschalter in T-Nut von oben einsetzbar.
Pneumatischer Anschluss: DIN EN ISO 228/1.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.