{"product":{"productId":"agid.22430","price":60.1,"name":"PNEUMATIKZYLINDER, KOMPAKTZYLINDER DINISO 21287, DOPPELTWIRKEND, INNENGEWINDEM08, D2=32, S=25, ALUMINIUM,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Pneumatikzylinder
doppeltwirkend
Aluminium
- Doppeltwirkend
- Elastische Dämpfung beidseitig integriert
- T-Sensornuten zur Befestigung der Näherungsschalter
- Für Spannaufgaben mit kurzen Hüben geeignet
Verkaufseinheit
60,10 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pneumatikzylinder
Ausführung 1
doppeltwirkend
Ausführung 2
Innengewinde
Produkttyp
Kompaktzylinder
DIN ISO
DIN ISO 21287
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Edelstahl
F6=Kolbenkraft
bei 6 bar
(N)
482
F6=Rückzugskraft
bei 6 bar
(N)
415
A
32,5
B
49,2
D
M8
D1
12
D3
M6
D4
5,2
D5
9
D6
6
Hub
S
25
L
69±0,5
L1
12
L2
7
P
G1/8
P2
7,5
SW
10
T
15
T1
4,5
T2
2
Zylinder-Ø
32
Beschreibung
Werkstoff
Zylinderrohr: Aluminium.
Enddeckel: Aluminium Druckguss.
Kolbenstange: Edelstahl 1.4301 (ab Zylinder-Ø 32 mm 1.4021).
Kolben- und Kolbenstangendichtung: PU.
Enddeckel: Aluminium Druckguss.
Kolbenstange: Edelstahl 1.4301 (ab Zylinder-Ø 32 mm 1.4021).
Kolben- und Kolbenstangendichtung: PU.
Ausführung
Zylinderrohr: eloxiert.
Enddeckel: blank.
Kolbenstange: blank.
Enddeckel: blank.
Kolbenstange: blank.
Hinweis
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder nach DIN ISO 21287. Kolbenstange mit Innengewinde, Positionserkennung für Näherungsschalter und elastischer Dämpfung beidseitig.
Durch ihre kompakten Baumaße eignen sich Kompaktzylinder besonders für den Einsatz in engen Einbauräumen.
Durch ihre kompakten Baumaße eignen sich Kompaktzylinder besonders für den Einsatz in engen Einbauräumen.
Technische Daten
Funktionsweise: doppeltwirkend.
Betriebsmedium: gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt.
Betriebsdruck: 1 bis 10 bar.
Dämpfung: elastische Dämpfung beidseitig.
Einbaulage: beliebig.
Positionserkennung für Näherungsschalter.
Pneumatischer Anschluss: DIN EN ISO 228/1.
Betriebsmedium: gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt.
Betriebsdruck: 1 bis 10 bar.
Dämpfung: elastische Dämpfung beidseitig.
Einbaulage: beliebig.
Positionserkennung für Näherungsschalter.
Pneumatischer Anschluss: DIN EN ISO 228/1.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.