Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pneumatikzylinder
Ausführung 1
doppeltwirkend
Ausführung 2
Innengewinde
Produkttyp
Kompaktzylinder
DIN ISO
DIN ISO 21287
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Edelstahl
F6=Kolbenkraft bei 6 bar (N)
482
F6=Rückzugskraft bei 6 bar (N)
415
A
32,5
B
49,2
D
M8
D1
12
D3
M6
D4
5,2
D5
9
D6
6
Hub S
50
L
94±0,5
L1
12
L2
7
P
G1/8
P2
7,5
SW
10
T
15
T1
4,5
T2
2
Zylinder-Ø
32

Beschreibung

Werkstoff
Zylinderrohr: Aluminium.
Enddeckel: Aluminium Druckguss.
Kolbenstange: Edelstahl 1.4301 (ab Zylinder-Ø 32 mm 1.4021).
Kolben- und Kolbenstangendichtung: PU.
Ausführung
Zylinderrohr: eloxiert.
Enddeckel: blank.
Kolbenstange: blank.
Hinweis
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder nach DIN ISO 21287. Kolbenstange mit Innengewinde, Positionserkennung für Näherungsschalter und elastischer Dämpfung beidseitig.

Durch ihre kompakten Baumaße eignen sich Kompaktzylinder besonders für den Einsatz in engen Einbauräumen.
Technische Daten
Funktionsweise: doppeltwirkend.
Betriebsmedium: gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt.
Betriebsdruck: 1 bis 10 bar.
Dämpfung: elastische Dämpfung beidseitig.
Einbaulage: beliebig.
Positionserkennung für Näherungsschalter.
Pneumatischer Anschluss: DIN EN ISO 228/1.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch