Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pneumatikzylinder
Ausführung 1
doppeltwirkend
Ausführung 2
Außengewinde
Produkttyp
Rundzylinder
DIN ISO
DIN ISO 6432
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
F6=Kolbenkraft bei 6 bar (N)
265
F6=Rückzugskraft bei 6 bar (N)
218
D
M10x1,25
D1
10
D2
M22x1,5
D3
8
D4
22
D5
26,5
D6
30
E
28,5
E1
16
H
8
Hub S
100
L
218
L1
22
L2
28
L3
22
L4
20,5
L5
1,5
L6
168
L7
204
L8
12
P
G1/8
P1
152
P2
36
SW
9
SW1
27
Zylinder-Ø
25

Beschreibung

Werkstoff
Zylinderrohr: Edelstahl 1.4301.
Enddeckel: Aluminium.
Kolbenstange: Edelstahl 1.4305.
Kolben- und Kolbenstangendichtung: PU, NBR.
Zylinderkolben: Messing.
Kolbenstangenführungsbuchse: Sinterbronze.
Ausführung
Zylinderrohr: blank.
Enddeckel: eloxiert.
Kolbenstange: blank.
Hinweis
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder nach DIN ISO 6432. Kolbenstange mit Außengewinde, Positionserkennung für Näherungsschalter und elastischer Dämpfung beidseitig.
Technische Daten
Funktionsweise: doppeltwirkend.
Betriebsmedium: gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt.
Betriebsdruck: 1 bis 10 bar.
Dämpfung: elastische Dämpfung beidseitig.
Einbaulage: beliebig.
Positionserkennung für Näherungsschalter.
Pneumatischer Anschluss: DIN EN ISO 228/1.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch