{"product":{"productId":"agid.22431","price":69.81,"name":"PNEUMATIKZYLINDER, RUNDZYLINDER DIN ISO6432, DOPPELTWIRKEND, AUßENGEWINDEM10X1,25, D2=25, S=160, EDELSTAHL,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Pneumatikzylinder
doppeltwirkend
Edelstahl
- Doppeltwirkend
- Zylinder aus Edelstahl
- Elastische Dämpfung beidseitig integriert
Verkaufseinheit
69,81 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pneumatikzylinder
Ausführung 1
doppeltwirkend
Ausführung 2
Außengewinde
Produkttyp
Rundzylinder
DIN ISO
DIN ISO 6432
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
F6=Kolbenkraft
bei 6 bar
(N)
265
F6=Rückzugskraft
bei 6 bar
(N)
218
D
M10x1,25
D1
10
D2
M22x1,5
D3
8
D4
22
D5
26,5
D6
30
E
28,5
E1
16
H
8
Hub
S
160
L
278
L1
22
L2
28
L3
22
L4
20,5
L5
1,5
L6
228
L7
264
L8
12
P
G1/8
P1
212
P2
36
SW
9
SW1
27
Zylinder-Ø
25
Beschreibung
Werkstoff
Zylinderrohr: Edelstahl 1.4301.
Enddeckel: Aluminium.
Kolbenstange: Edelstahl 1.4305.
Kolben- und Kolbenstangendichtung: PU, NBR.
Zylinderkolben: Messing.
Kolbenstangenführungsbuchse: Sinterbronze.
Enddeckel: Aluminium.
Kolbenstange: Edelstahl 1.4305.
Kolben- und Kolbenstangendichtung: PU, NBR.
Zylinderkolben: Messing.
Kolbenstangenführungsbuchse: Sinterbronze.
Ausführung
Zylinderrohr: blank.
Enddeckel: eloxiert.
Kolbenstange: blank.
Enddeckel: eloxiert.
Kolbenstange: blank.
Hinweis
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder nach DIN ISO 6432. Kolbenstange mit Außengewinde, Positionserkennung für Näherungsschalter und elastischer Dämpfung beidseitig.
Technische Daten
Funktionsweise: doppeltwirkend.
Betriebsmedium: gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt.
Betriebsdruck: 1 bis 10 bar.
Dämpfung: elastische Dämpfung beidseitig.
Einbaulage: beliebig.
Positionserkennung für Näherungsschalter.
Pneumatischer Anschluss: DIN EN ISO 228/1.
Betriebsmedium: gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt.
Betriebsdruck: 1 bis 10 bar.
Dämpfung: elastische Dämpfung beidseitig.
Einbaulage: beliebig.
Positionserkennung für Näherungsschalter.
Pneumatischer Anschluss: DIN EN ISO 228/1.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.