{"product":{"productId":"agid.4457","price":7.8,"name":"ANSCHLAGSCHRAUBE L=88 STAHL"},"currency":"EUR"}
Anschlagschraube
Stahl
- Plangedrehte Anschlagfläche
- Anschlagfläche gehärtet
Verkaufseinheit
7,80 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Anschlagschraube
Material
Grundkörper
Stahl
L=Länge
88
SW
13
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Festigkeitsklasse 8.8.
Festigkeitsklasse 8.8.
Ausführung
Anschlagschraube brüniert.
Anschlagfläche gehärtet (52 HRC).
Mutter verzinkt.
Anschlagfläche gehärtet (52 HRC).
Mutter verzinkt.
Hinweis
Der Schraubenkopf wurde vor dem Härten spanend bearbeitet. Somit ist eine definierte und dauerhaft gleichbleibende Anschlagfläche gewährleistet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.