{"product":{"productId":"agid.17662","price":0.94,"name":"VERBINDUNGSGLIED 1-FACH, FORM:ESTECKGLIED M.FEDERVERSCHL., STAHL,ISO=05B-1"},"currency":"EUR"}
Verbindungsglied
einfach
Stahl
- Passend zu Rollenketten einfach DIN ISO 606
Verkaufseinheit
0,94 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verbindungsglied
Form
E
Ausführung 1
einfach
Ausführung 2
Federverschluss
DIN ISO
DIN ISO 606
Material
Grundkörper
Stahl
P=Teilung
8
Ausführung
Steckglied
Form-Typ
Steckglied mit Federverschluss
ISO-Nr.
05 B-1
Passend zu
Kette
8,0 x 3,0mm
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Verbindungsglieder für Rollenketten einfach nach DIN ISO 606.
Bei der Form E muss die Verschlussfeder mit dem geschlossenen Ende zur Laufrichtung zeigend montiert werden.
Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.
Bei der Form E muss die Verschlussfeder mit dem geschlossenen Ende zur Laufrichtung zeigend montiert werden.
Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.