Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rollenkette
Ausführung 1
einfach
Ausführung 2
gerade Lasche
DIN ISO
DIN ISO 606
Material Grundkörper
Stahl
G=Anzahl Glieder
393
B2
11,3
B4
17
B7
1,5
Bruchkraft F min. kN
18
D1
8,51
D2
4,45
G
11,8
ISO-Nr.
08 B-1
Teilung mm
12,7 x 7,75
Teilung Zoll (PxB1)
1/2 x 5/16
~L
~5000

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
vorgereckt.
Bestellhinweis
Verpackungseinheit: 5 Meter mit ungerader Gliederzahl. Beidseitig mit einem Innenglied endend. Verbindungsglieder müssen separat bestellt werden.
Hinweis
Rollenketten europäischer Bauart nach DIN ISO 606 mit geraden Laschen. Alle Ketten sind vorgereckt.
Erstschmierung: Korrosionsschutzöl auf Mineralölbasis.
B7 = Maximalwert für Verschlussglieder.
Teilung = PxB1
Temperaturbereich
-20 °C bis +120 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch