{"product":{"productId":"agid.17665","price":0.56,"name":"VERBINDUNGSGLIED 1-FACH, FORM:ESTECKGLIED M.FEDERVERSCHL., STAHL,ISO=08B-1"},"currency":"EUR"}
Verbindungsglied
1-fach
Stahl
- Passend zu Rollenketten einfach DIN ISO 606
Verkaufseinheit
0,56 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verbindungsglied
Form
E
Ausführung 1
1-fach
DIN ISO
DIN ISO 606
Material
Grundkörper
Stahl
P=Teilung
12,7
Form-Typ
Steckglied mit Federverschluss
ISO-Nr.
08 B-1
Passend zu
Kette
1/2 x 5/16
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Verbindungsglieder für Rollenketten einfach nach DIN ISO 606.
Die Verschlussfeder muss mit dem geschlossenen Ende zur Laufrichtung zeigend montiert werden.
Die Verschlussfeder muss mit dem geschlossenen Ende zur Laufrichtung zeigend montiert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.