Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kettenrad
Ausführung 1
einfach
Ausführung 2
Einbaufertig
DIN ISO
DIN ISO 606
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D1=Teilkreisdurchmesser
61,64
N=Zähnezahl
10
B1
11,1
B3
6
C
2
D
69,8
D2
42
D3
19
D4
M5
ISO-Nr.
12 B-1
L
30
R
19
T2
2,8
Teilung mm
19,05 x 11,68
Teilung Zoll (PxB1)
3/4 x 7/16

Beschreibung

Werkstoff
Stahl C45.
Ausführung
blank.
Zähne induktiv gehärtet ~HRC 50.
Hinweis
Einbaufertige Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Zähne sind gefräst und induktiv gehärtet.
Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet.
Mit zwei Gewindestiften. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.

Die Kettenräder können am Bund teilweise mit einem Einstich versehen sein.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch