Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kettenrad
Ausführung 1
einfach
Ausführung 2
vorgebohrt
DIN ISO
DIN ISO 606
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D1=Teilkreisdurchmesser
33,18
N=Zähnezahl
8
B1
7,2
C
1,3
D
38
D2
20
D3
10
D3 max.
10
ISO-Nr.
08 B-1
L
25
R
13
Teilung mm
12,7 x 7,75
Teilung Zoll (PxB1)
1/2X5/16

Beschreibung

Werkstoff
Stahl C45.
Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG22.
Ausführung
blank, nicht gehärtet.
Hinweis
Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606.
Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch