{"product":{"productId":"agid.17681","price":28.09,"name":"KETTENRAD EINFACH, 5/8X3/8, N=13EDELSTAHL, VORGEBOHRT, ISO=10B-1"},"currency":"EUR"}
Kettenrad
einfach
Edelstahl
blank
- Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606
- Vorgebohrt
- Mit einseitiger Nabe
Verkaufseinheit
28,09 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kettenrad
Ausführung 1
einfach
Ausführung 2
vorgebohrt
DIN ISO
DIN ISO 606
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D1=Teilkreisdurchmesser
66,32
N=Zähnezahl
13
B1
9,1
C
1,6
D
73,2
D2
47
D3
12
D3
max.
12
ISO-Nr.
10 B-1
L
30
R
16
Teilung
mm
15,875 x 9,65
Teilung Zoll (PxB1)
5/8X3/8
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Hinweis
Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606.
Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.