Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Wellengelenk
Ausführung 1
einfach
Ausführung 2
mit Gleitlagerung
Produkttyp
Passbohrung ohne Nut
DIN
DIN 808
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
D=Befestigungsbohrung
6
L=Länge
34
Ausführung
Passbohrung ohne Nut
B
2
D1
16
L1
17
L2
8*
L3
22
T
7
max. Drehmoment Nm
7
statisches Bruchmoment Nm
40

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Gelenkkörper und Gleitlager gehärtet.
Hinweis
Wellengelenke mit Gleitlager sind um 45° schwenkbar.

Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.

* Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch