{"product":{"productId":"agid.12380","price":53.39,"name":"WELLENGELENK DOPPELT MIT GLEITLAGERUNGDIN808 D=6, PASSBOHRUNG OHNE NUT,D1=16, L=56, STAHL GEHÄRTET"},"currency":"EUR"}
Wellengelenk
doppelt
Stahl
gehärtet
- Zur Übertragung von Drehmomenten bei unterschiedlichen Arbeitswinkeln
- Um 90° schwenkbar
- Gehärtet
Verkaufseinheit
53,39 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Wellengelenk
Ausführung 1
doppelt
Ausführung 2
mit Gleitlagerung
Produkttyp
Passbohrung ohne Nut
DIN
DIN 808
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet
D=Befestigungsbohrung
6
L=Länge
56
B
2
D1
16
L1
17
L2
8*
L3
22
T
7
max.
Drehmoment
Nm
7
statisches
Bruchmoment
Nm
40
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Gelenkkörper und Gleitlager gehärtet.
Hinweis
Wellengelenke doppelt mit Gleitlager sind um 90° schwenkbar.
Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.
* Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.
Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.
* Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.