Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Wellengelenk
Ausführung 1
einfach
Ausführung 2
mit Gleitlagerung
Produkttyp
Passbohrung ohne Nut
DIN
DIN 808-G
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D=Befestigungsbohrung
8
L=Länge
42
D1
13
L1
21
L2
11
L3
18
max. Drehmoment Nm
4
statisches Bruchmoment Nm
25

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Wellengelenke (Ausführung grob) eignen sich für den manuellen Antrieb von Hubtischen, Schlitten, Jalousien usw., bzw. für kurzzeitige maschinelle Antriebe bei niedriger Drehzahl.
Wellengelenke einfach mit Gleitlager sind um 35° schwenkbar.

Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch