{"product":{"productId":"agid.12382","price":16.86,"name":"WELLENGELENK DOPPELT MIT GLEITLAGERUNGDIN808-G, PASSBOHRUNG OHNE NUT D=8,L=60, STAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Wellengelenk
doppelt
Stahl
blank
- Zur Übertragung von Drehmomenten bei unterschiedlichen Arbeitswinkeln
- Geeignet für kurzzeitige Antriebe bei niedriger Drehzahl
- Um 70° schwenkbar
Verkaufseinheit
16,86 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Wellengelenk
Ausführung 1
doppelt
Ausführung 2
mit Gleitlagerung
Produkttyp
Passbohrung ohne Nut
DIN
DIN 808-G
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Befestigungsbohrung
8
L=Länge
60
B
2
D1
13
L1
21
L2
11
L3
18
T
9
max.
Drehmoment
Nm
4
statisches
Bruchmoment
Nm
25
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Wellengelenke (Ausführung grob) eignen sich für den manuellen Antrieb von Hubtischen, Schlitten, Jalousien usw., bzw. für kurzzeitige maschinelle Antriebe bei niedriger Drehzahl.
Wellengelenke doppelt mit Gleitlager sind um 70° schwenkbar.
Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.
Wellengelenke doppelt mit Gleitlager sind um 70° schwenkbar.
Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.