Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Halteklammer
Ausführung 1
DIN 9832
Material Grundkörper
Stahl
B=Breite
20
H=Höhe
10
L=Länge
20
B1
7,5
B2
5
D
7
D1
11
H1
7
H2
6,3

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Die Halteklammern dienen zur Fixierung der Führungsbuchsen DIN 9834/ ISO 9448.
Zubehör
Führungsbuchsen 23681, Führungsbuchsen 23681-05, Führungsbuchsen 23678-20, Führungsbuchsen 23678-10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch