{"product":{"productId":"agid.20622","price":2.44,"name":"RILLENKUGELLAGER, EINREIHIG MIT KÄFIG,D=8, D1=22, B=7, EDELSTAHL 1.4125,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Rillenkugellager
einreihig
Edelstahl
- Dichtung mit beidseitigen berührungslosen Dichtscheiben
- Gute Korrosionsbeständigkeit
- Einsatz in der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie im Sondermaschinenbau
Verkaufseinheit
2,44 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rillenkugellager
Ausführung 1
einreihig
Ausführung 2
mit Käfig
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4125
B=Breite
7
D1=Außendurchmesser
22
D=Innendurchmesser
8
Grenzdrehzahl
1/min.
26000
Tragzahlen
dynamisch
N
3320
Tragzahlen
statisch
N
1380
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4125.
Ausführung
blank.
Hinweis
Beidseitig abgedichtet mit nicht berührenden Dichtscheiben.
Anwendung in der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie im Sondermaschinenbau.
Gute Korrosionsbeständigkeit.
Anwendung in der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie im Sondermaschinenbau.
Gute Korrosionsbeständigkeit.
Auf Anfrage
Ohne Dichtscheibe.
Ohne Kugelkäfig.
Ohne Kugelkäfig.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.