Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federklappbolzen
Ausführung 1
für Gabelköpfe DIN 71752
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Federbandstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1
4
G
8
L1
18,5
L2
15

Beschreibung

Werkstoff
Bolzen Stahl.
Feder Federbandstahl vergütet.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Für Gabelköpfe DIN 71752.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch