{"product":{"productId":"agid.33890","price":8.94,"name":"GABELGELENK DIN71752 INNENGEWINDE M05RECHTSGEWINDE, G=10, D1=5, B=5,EDELSTAHL 1.4305 BLANK"},"currency":"EUR"}
Gabelgelenk
Edelstahl
blank
- Ermöglichen Übertragung und Umlenkung von Kräften
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
Verkaufseinheit
8,94 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gabelgelenk
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 2
Rechtsgewinde
DIN
DIN 71752
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D2=Gewinde
M5
A
10
B
5
D1
5
D3
9
G
10
L2
20
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.