Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Winkelgelenk
Form
C
Gewindeart
Innen- und Außengewinde
Ausführung 1
DIN 71802
Ausführung 2
Rechtsgewinde
DIN
DIN 71802
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
D2=Gewinde
M5
A
22
Ausführung
ohne Dichtung
D1
8
D3
8
D4
M5
E
10,2
Form-Typ
ohne Sicherungsbügel
L2
10,2
L3
9
SW
7

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Hinweis
Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch