{"product":{"productId":"agid.5172","price":0.61,"name":"KUGELZAPFEN DIN71803 FÜR WINKELGELENKE,D1=8, FORM:B MIT NIETZAPFEN, KURZEAUSFÜHRUNG D6=5, L7=4, STAHL VERZINKTUND PASSIVIERT"},"currency":"EUR"}
Kugelzapfen
für Winkelgelenke
Stahl
verzinkt und passiviert
- Ersatzteil für Winkelgelenke DIN 71802
Verkaufseinheit
0,61 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelzapfen
Form
B
Ausführung 1
für Winkelgelenke
Ausführung 2
mit Nietzapfen
DIN
DIN 71803
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt und passiviert
D1
8
D3
8
D6
5
Form-Typ
mit Nietzapfen
L3
9
L7
4
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Hinweis
Die Kugelzapfen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.