Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sicherungsbügel
Ausführung 1
für Kugelpfannen
DIN
DIN 71805
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
D8
7
Passend zu Kugelpfannen mit D1
8
Y
12

Beschreibung

Werkstoff
Federstahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Hinweis
Für Kugelpfanne DIN 71805.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch