Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Axialgelenk
Gewindeart
Innen- und Außengewinde
Ausführung 1
Rechtsgewinde
DIN
ähnlich DIN 71802
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
D2=Gewinde
M5
A
22
Auszugskraft F N
30
D1
8
E
10,2
L3
9
LA
19,2

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4305.

Bei Edelstahlausführung Dichtung Neopren.

Ausführung
verzinkt und passiviert. Edelstahlausführung blank.
Hinweis
Edelstahlausführung:
Schutz vor Staub, Schmutz, Spritzwasser, Dämpfen. Verwendung im Temperaturbereich von -30 °C bis + 110 °C.
Auf Anfrage
Axialgelenke mit höheren Auszugskräften sowie Linksgewinde.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch