Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Verschlussschraube
Form
A
Ausführung 1
ohne Entlüftung
DIN
DIN 906
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Durchmesser/Gewinde
M8x1
Befestigungsart
einschrauben
L
8
SW
4

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4571.

Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Verschlussschrauben mit Innensechskant und kegeligem Gewinde eignen sich zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch